TPD3S716-Q1EVM

TPD3S716-Q1EVM

지금 주문하기

개요

TPD3S716-Q1EVM에는 TPD3S716-Q1 장치 4개가 포함되어 있습니다. TPD3S716-Q1(U1) 1개는 시스템 레벨 테스트를 캡처하기 위한 USB 2.0 Type-A 커넥터 2개(USB1과 USB2)로 구성되어 있습니다. TPD3S716-Q1(U2) 1개는 벡터 네트워크 분석기를 사용하여 4포트 분석이 가능하도록 SMA(S1–S4) 커넥터 4개로 구성되어 있습니다. TPD3S716-Q1(U3) 1개는 ESD를 보호 핀에 맞추기 위한 테스트 지점으로 구성되어 있습니다. 또한 U3은 ESD 테스트 중에 오실로스코프와 함께 J3을 사용하여 클램핑 파형을 캡처하도록 구성되었습니다. TPD3S716-Q1(U4) 1개가 장치 수준 테스트를 위해 핀아웃됩니다.

특징
  • IEC61000-4-2 컴플라이언스 테스트
  • 4-포트 s-매개 변수 분석
  • USB 2.0 처리량 분석
  • ESD 이벤트 중 ESD(정전기 방전)클램핑 파형

  • TPD3S716-Q1 평가 모듈

USB 포트 보호 IC
TPD3S716-Q1 — 오토모티브 USB 0.5A~2.4A 조정 가능한 전류 제한 및 VBUS/D+/D-VBATT 단락 보호
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPD3S716-Q1EVM — TPD3S716-Q1 Automotive USB 2.0 Interface Protection With Adjustable Current Limit Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPD3S716-Q1EVM — TPD3S716-Q1 Automotive USB 2.0 Interface Protection With Adjustable Current Limit Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPD3S716-Q1 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) 2017. 6. 30
인증서 TPD3S716-Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2