TPD4E05U06DQAEVM

TPD4E05U06DQAEVM

지금 주문하기

개요

The TPD4E05U06DQAEVM is designed to allow 4-port analysis through a 100 Ω TMDS line, or differential pair. The board material is Rogers Board RO4350 with a Dielectric Constant, εr, of 3.48 +/- 0.05 and a loss tangent, δ, of 0.0031 at 2.5 GHz. The port connectors are surface-mount SMP 50 Ω high speed connectors.

The EVM has two sections: CALIBRATION and TPD4E05U06DQA. The traces on the CALIBRATION section are identical to the traces on the TPD4E05U06DQA section, allowing the board’s effect to be removed and only the device under test’s performance to be evaluated, without having to de-solder the device under test.

특징
  • Provides System Level ESD Protection for Low-Voltage IO Interfaces
  • IEC 61000-4-2 Level 4:
    • ±12kV (Contact discharge)
    • ±15kV (Air-gap discharge)
  • IO Capacitance 0.42pF (Typ)
  • DC Breakdown Voltage 6.5V (Min)
  • Ultra low Leakage Current 10nA (Max)
  • Low ESD Clamping Voltage
  • Industrial Temperature Range: –40°C to 125°C
  • Easy Straight-through Routing Package
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPD4E05U06DQAEVM — TPD4E05U06 4채널 초저 커패시턴스 IEC ESD 보호 다이오드 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPD4E05U06DQAEVM — TPD4E05U06 4채널 초저 커패시턴스 IEC ESD 보호 다이오드 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPD4E05U06DQA EVM User's Guide 2013. 2. 14
인증서 TPD4E05U06DQAEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2