TPD4S014EVM

TPD4S014EVM

지금 주문하기

개요

The TPD4S014 is a single-chip solution for USB charger port protection. This device offers low capacitance TVS type ESD clamps for the D+, D- and standard Capacitance for the ID pin. On the VBUS pin, this device can handle over-voltage protection up to 28V. The over voltage lock-out feature ensures that, if there is a fault condition at the VBUS line, the TPD4S014 is able to isolate the VBUS line and protect the internal circuitry from damage. Similarly, the under voltage lock out feature ensures that there is no power drain from the internal VCC plane to external VBUS side in case there is short to GND. There is a 16ms turn-on delay after VBUS crosses the under voltage lockout threshold, in order to let the voltage stabilize before closing the switch. This function acts as a deglitch filter and prevents unnecessary switching if there is any ringing on the line during connection.

특징
  • Over-voltage protection functionality
  • Under voltage lockout functionality
  • USB connectors used for ease of use
  • LED indicating fault condition
  • Test point for EN and ACK signals
  • D+, D- lines are routed as differential pair
  • Bottom section of board can be used for measurement of bandwidth and ESD performance.


Kitting List
USB Cable

USB 포트 보호 IC
TPD4S014 — 완전한 USB 포트 보호 장치
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPD4S014EVM — TPD4S014EVM: Complete Protection Solution for USB Charger Port Including ESD Protection

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPD4S014EVM — TPD4S014EVM: Complete Protection Solution for USB Charger Port Including ESD Protection

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPD4S014EVM User's Guide (Rev. A) 2014. 6. 6
인증서 TPD4S014EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2