TPD4S214EVM

TPD4S214EVM

지금 주문하기

개요

TPD4S214EVM은 TPD4S214의 전체 기능을 제공합니다. 점퍼 구성에 따라 VOTG_IN은 USB_IN이라고 표시된 USB Type-A 커넥터 또는 VOTG_IN이라고 표시된 바나나 잭을 통해 전원을 공급받을 수 있습니다. VBUS는 USB_OUT이라고 표시된 Micro USB-B 커넥터 또는 VBUS_OUT이라고 표시된 2개의 핀 단자 블록으로 출력할 수 있습니다. 이 구성을 통해 값비싼 브레이크아웃 보드를 사용하지 않고도 장치를 테스트할 수 있지만, 하나 또는 두 개의 브레이크아웃 보드를 사용할 수도 있습니다. D+/D– 라인은 USB 커넥터를 통해서만 특성화할 수 있습니다. DET, EN 및 FLT 로직 핀 모니터링을 위한 테스트 포인트가 제공됩니다. ADJ_SEL의 점퍼를 선택하여 VBUS 전류 제한 조정이 이루어집니다. R3은 사용자가 원하는 값을 설정할 수 있도록 미장착 상태로 두었습니다.

특징
  • VBUS에서 최대 30V의 입력 전압 보호
  • 고효율을 위한 낮은 RDS(ON) N채널 FET 스위치
  • USB2.0 및 USB3.0 OTG 사양 규격 준수
  • 250mA~900mA 이상의 사용자 조정 가능한 전류 제한
  • 내장 소프트 스타트
  • 역전류 차단
  • VBUS용 과전압 차단
  • VOTG_IN에 대한 저전압 차단
  • 열 셧다운 및 단락 보호
  • 오류 시 자동 재시도, 래치 오프 없는 상태
  • 통합 VBUS 감지 회로
  • USB2.0 고속 데이터 전송률을 위한 낮은 커패시턴스 TVS ESD 클램프
  • 내부 16ms 시동 지연
  • ESD 성능 D+/D–/ID/VBUS 핀:
    • ±15kV 접촉 방전(IEC 61000-4-2)
    • ±15kV 기중 방전(IEC 61000-4-2)
  • 공간 절약형 WCSP(12-YFF) 패키지
USB 포트 보호 IC
TPD4S214 — Vbus 과전압, 과전류 보호 및 4채널 ESD 클램프를 갖춘 USB OTG 컴패니언 장치
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPD4S214EVM — USB OTG Companion Device Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPD4S214EVM — USB OTG Companion Device Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPD4S214EVM User's Guide 2013. 2. 19
인증서 TPD4S214EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2