TPD8S300EVM

TPD8S300EVM

지금 주문하기

개요

TI TPD8S300 평가 모듈(EVM)은 설계자가 TPD8S300 장치의 작동과 성능을 평가하는 데 도움이 됩니다. TPD8S300은 USB Type-C 구성 채널(CC), 측파대 사용 채널(SBU) 및 D+/D- 데이터 라인을 보호하기 위한 단일 칩 솔루션입니다. 이 장치는 CC1, CC2, SBU1 및 SBU2 핀에 대해 VBUS로의 단락 시 최대 22V까지의 과전압 보호 기능을 제공하여 불량 커넥터나 기계적 뒤틀림으로 인한 핀 단락 손상을 방지합니다. 또한 TPD8S300은 USB Type-C 커넥터의 CC1, CC2, SBU1, SBU2, D+/D-(상단 측면) 및 D+/D-(하단 측면) 핀에 IEC 61000-4-2 ESD 보호를 위한 채널 8개도 제공합니다. 

특징
  • IEC 61000-4-2 컴플라이언스 테스트
  • USB Type-C 패스스루 기능
  • CC 및 SBU 라인 과전압 보호 평가

  • TPD8S300 평가 모듈

USB 포트 보호 IC
TPD8S300 — USB Type-C™ 포트 보호기: VBUS 단락 과전압 및 8채널 ESD 보호
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPD8S300EVM — TPD8S300 USB Type-C™ 과전압 및 IEC ESD 보호 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPD8S300EVM — TPD8S300 USB Type-C™ 과전압 및 IEC ESD 보호 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPD8S300 Evaluation Module User's Guide 2016. 7. 7
인증서 TPD8S300EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2