TPIC74101EVM

TPIC74101EVM

지금 주문하기

개요

텍사스 인스트루먼트 TPIC74101EVM 평가 모듈(EVM)은 설계자들이 TPIC74101 스위치 모드 전원 공급 장치 – 벅 레귤레이터의 작동과 성능을 평가하도록 지원합니다. EVM에는 DC/DC 컨버터 1개가 포함되어 있습니다.

특징
  • 통합 스위치를 갖춘 스위치 모드 레귤레이터
    • 더 적은 보드 공간
    • 더 저렴한 비용
    • 더 높은 EMI 성능
    • 통합 스위치 보호 기능 개선
  • 벅/부스트 모드
    • 넓은 입력 전압 범위(엔진 시동 시 발생하는 크랭킹 펄스 동안에도 전원 공급이 안정적으로 유지되어야 하는 차량용 애플리케이션에 적합)
  • 저전력 작동 모드
    • 부하 전류가 낮은 조건에서 배터리 전력 절약
  • 활성화 기능을 갖춘 보조 출력 전압
    • 기본(상시) 출력 전압은 두 번째 핀으로 전환할 수 있으며, 이 핀은 활성화 기능이 포함된 보조 출력 전압으로 동작합니다.
    • 보조 출력 전압에 소프트 스타트 기능 구현
    • 특정 조건에서 보조 출력 전압을 비활성화하여 배터리 전원을 절약
    • VOUT 전압은 5Vg 라인의 고장으로부터 보호됩니다.
  • 장치 활성화 기능
    • 장치를 비활성화하여 시스템 셧다운 시 배터리 전원을 절약
  • 향상된 EMI 성능
    • 프로그래머블 주파수 변조 - 확산 스펙트럼
    • 프로그래머블 회전율
  • 감시 기능
    • 입력 전압, 프로그래밍 가능한 저전압 감지 임계값, 경보 신호 생성을 위한 오픈 드레인 출력 감시
    • 출력 전압, 프로그래밍 가능한 지연 타이머, 통제기 마이크로컨트롤러용 리셋 신호 생성을 위한 오픈 드레인 출력 감시
  • 전류 제한
    • 과전류 및 단락 조건 발생 시 보호 기능 제공
  • 열 셧다운
    • 과열 조건 발생 시 보호 기능 제공
DC/DC 컨버터
TPIC74101-Q1 — 5V 고정 출력 전압을 지원하며 AEC-Q100 인증을 받은 480kHz 1.5V~40V, 1A 벅 부스트 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오
중요 참고
구형 툴

TPIC74101EVM은 단종되어 더 이상 구매할 수 없습니다.

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPIC74101EVM — TPIC74101 Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPIC74101EVM — TPIC74101 Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPIC74101EVM User Guide (Rev. A) PDF | HTML 2022. 7. 11
인증서 TPIC74101EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2