TPL5111EVM

TPL5111 저전력 시스템 타이머 평가 모듈

TPL5111EVM

지금 주문하기

개요

The TPL5111EVM evaluation module enables the user to evaluate the TPL5111 performance and functionality. The EVM can operated in standalone mode, or connected to uC system for prototyping and evaluation, or to an MSP430 Launchpad for prototyping and evaluation. The timer interval can be configured by changing on-board resistors and can be observed via a test point. On-board switches support control and evaluation of other devices functions.  The EVM has an on board battery holder (coin battery) to supply the TPL5111 and the microcontroller if connected. The board can also be powered by an external power supply. The TPL5111's current consumption can be easily measured using and on-board test point.

특징
  • Accessible signals for easy interface to uC systems for evaluation and prototyping
  • Easily configurable timer interval, using on-board resistors
  • Easy measurement of TPL5111 current consumption
  • Battery powered (optional)

  • TPL5111EVM
  • Battery NOT included

DC/DC 컨버터
TPS61029 다운 모드, QFN-10을 지원하는 조정 가능 1.8A 스위치, 96% 효율 부스트 컨버터

 

RTC(실시간 클록) 및 타이머
TPL5111 듀티 사이클 애플리케이션의 전력 게이팅용 초저전력 시스템 타이머(35nA)
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPL5111EVM — TPL5111 Low Power System Timer Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPL5111EVM TPL5111 Low Power System Timer Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPL5111 Evaluation Module User's Guide 2015. 7. 9
인증서 TPL5111EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2