TPL7407LEVM

TPL7407LEVM

지금 주문하기

개요

TPL7407LEVM은 통합 회로 TPL7407LDR을 보여주는 7채널 릴레이 및 유도 부하 싱크 드라이버 평가 모듈입니다. TPL7407LDR은 릴레이, 스테퍼 모터, 램프 및 발광 다이오드 등 다양한 유형의 부하를 구동하도록 설계된 고성능 주변기기 드라이버입니다. 이 EVM은 TPL7407L 드라이버에 입력을 제공하는 푸시 버튼 7개로 구성되어 있으며 7개의 릴레이는 TPL7407L 출력에 의해 구동됩니다. 입력 및 릴레이 전원을 공급하려면 4개의 터미널 블록을 외부 전원 공급 장치에 연결해야 합니다. 모든 TPL7407L 입력 및 출력 핀은 외부 연결을 위해 액세스할 수 있습니다.

특징
  • 7개의 번호가 매겨진 푸시 버튼 제어 입력으로 쉽게 기본적인 장치 테스트 수행
  • 3개의 0.1인치 간격의 포스트 커넥터 포트를 통해 모든 입력 및 출력 핀과 릴레이 접점에 접근 가능
  • 사용자 제공 구성 요소의 회로 보드에 있는 채널당 3개의 개방 위치
  • 온보드 릴레이 부하는 표면 실장 0옴 저항을 제거하여 분리 가능
  • 장치 간극 면적이 넓어 소형의 온도 강제 장비를 사용 가능
저압측 스위치
TPL7407L — 40V, 7채널 NMOS 어레이 저압측 드라이버 TPL7407LA — 30V, 7채널 NMOS 어레이 저압측 드라이버 TPL7407LA-Q1 — 30V, 7채널 오토모티브 NMOS 어레이 저압측 드라이버
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPL7407LEVM — TPL7407L - 40V low side driver evaluation module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPL7407LEVM — TPL7407L - 40V low side driver evaluation module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
3개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPL7407L EVM User's Guide 2014. 2. 12
인증서 TPL7407LEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2
애플리케이션 노트 Stepper Motor Driving with Peripheral Drivers (Rev. A) PDF | HTML 2016. 12. 2