TPS1213Q1EVM

TPS1213Q1EVM

지금 주문하기

개요

TPS1213Q1EVM을 사용하면 TPS1213-Q1 스마트 고압측 드라이버의 레퍼런스 회를 평가할 수 있습니다. TPS1213-Q1 장치는 3.5V~40V의 작동 범위와 1.69A 강도의 주 경로 게이트 드라이브를 갖추고 있어 고전류 설계에서 병렬 MOSFET을 스위칭할 수 있습니다. TPS12130-Q1은 저전력 모드로 상시 가동 부하를 지원하면서 28µA(일반)를 소비합니다. 저전력 모드에서는 저전력 경로 FET만 켜지며 IQ를 절약하기 위해 메인 FET가 꺼집니다. 장치는 구성 가능한 자동 재시도 및 래치 오프 오류 동작을 갖춘 조정식 단락 보호 기능을 제공합니다.

특징
  • 3.5V~40V 작동 전압 범위
  • 온보드 점퍼를 사용한 15A~50A 조정식 단락 보호
  • MOSFET VDS를 사용한 전류 센서
  • 프로그래머블 단락 보호 지연
  • 오류 및 활성 모드에 대한 LED 상태 표시
고압측 스위치 컨트롤러
TPS1213-Q1 — 저전력 모드 및 조정식 단락 보호 기능을 갖춘 오토모티브 45V 저 IQ 고압측 드라이버
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS1213Q1EVM — TPS1213-Q1 evaluation module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS1213Q1EVM — TPS1213-Q1 evaluation module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS1213Q1EVM, TPS1213-Q1 Evaluation Module for Smart High-Side Driver User's Guide PDF | HTML 2023. 12. 1
인증서 TPS1213Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2023. 5. 22