TPS1641EVM

TPS1641EVM

지금 주문하기

개요

TPS1641EVM은 TPS1641 디바이스의 레퍼런스 회로를 평가할 수 있습니다. TPS1641은 입력-출력 단락 감지, 프로그래머블 과전압, 돌입 전류 보호, 구성 가능한 전류 및 전원 제한 기능을 갖춘 소형 40V, 1.8A eFuse입니다.

특징
  • 2.7V ~ 40V 입력 작동 범위
  • 30mA~1.8A 프로그래머블 전류 제한
  • 4W~38W 프로그래머블 전력 제한
  • 과도 전류에 대한 구성 가능한 블랭킹 시간
  • 결함에 대한 LED 상태 표시
eFuse(통합 핫 스왑)
TPS1641 출력 전원 제한 기능이 있는 2.7V~40V, 152mΩ, 1.8A eFuse
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS1641EVM — TPS1641 evaluation module for 40-V 1.8-A eFuse

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS1641EVM TPS1641 evaluation module for 40-V 1.8-A eFuse

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS1641 Evaluation Module for 40-V, 1.8-A eFuse (Rev. A) PDF | HTML 2022. 12. 6
인증서 TPS1641EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022. 5. 20