TPS16630-32EVM

TPS16630-32EVM

지금 주문하기

개요

TPS16630-32EVM은 TI의 TPS1663x eFuse의 레퍼런스 회로를 평가할 수 있습니다. TPS1663X 장치는 통합 FET, 프로그래밍 가능한 저전압, 과전압, 과전류 및 돌입 전류 보호 기능을 갖춘 4.5V~60V, 6A 산업용 eFuse입니다.

특징
  • 4.5~60V 작동 전압 범위
  • 온보드 점퍼를 사용하여 0.6A~6A 전류 제한 프로그래밍 가능
  • 출력 전력 제한 방식(PLIM)
  • 프로그래머블 출력 슬루율 제어, UVLO 및 OVP
  • 전원 양호 및 오류 상태용 LED 상태 표시
eFuse(통합 핫 스왑)
TPS1663 — 출력 전력 제한을 지원하는 4.5V~60V, 31mΩ, 0.6~6A eFuse
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS16630-32EVM — TPS1663x eFuse 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS16630-32EVM — TPS1663x eFuse 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS16630-32EVM Evaluation Module for TPS1663x (Rev. A) 2019. 3. 21
인증서 TPS16630-32EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 3. 6