TPS1HTC100EVM

TPS1HTC100-Q1 평가 모듈

TPS1HTC100EVM

지금 주문하기

개요

TPS1HTC100EVM은 하드웨어 엔지니어가 TPS1HTC100-Q1 오토모티브 고압측 스위치의 전체 성능과 기능을 평가할 수 있게 해주는 하드웨어 평가 모듈(EVM)입니다. 이 EVM을 이용하면 TPS1HTC100-Q1의 입력부에 전원 공급 장치를 연결하고, 출력 채널에 부하를 연결하고, 칩 자체의 제어 핀을 사용하여 장치를 켜고 끄는 작업을 매끄럽게 수행할 수 있습니다. 이 장치에는 열 셧다운, 출력 클램프 및 전류 제한과 같은 보호 기능이 통합되어 있습니다.

특징
  • 표준 벤치 장비를 사용한 독립형 작동
  • 넓은 작동 전압 범위: 6V~60V
  • 비활성화된 경우 64V DC 허용 오차
  • SNS 저항기를 위한 전위차계를 통해 외부 저항값을 쉽게 구성 가능
  • 열 셧다운 및 스윙 감지
고압측 스위치
TPS1HTC100-Q1 조정식 전류 제한 기능이 있는 오토모티브, 60V, 4A, 83mΩ 1채널 스마트 고압측 스위치
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS1HTC100EVM — TPS1HTC100-Q1 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS1HTC100EVM TPS1HTC100-Q1 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS1HTC100-Q1 Evaluation Module PDF | HTML 2025. 3. 21
인증서 TPS1HTC100EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2025. 1. 14