TPS2001CDGNEVM-635

TPS2001CDGNEVM-635 단일 채널 전류 제한 USB 전력 분배 스위치용 평가 모듈

TPS2001CDGNEVM-635

지금 주문하기

개요

The TPS2001CDGNEVM-635 (EVM) provides an evaluation platform for the TPS20XXCDGN series of current limited power distribution switches. The EVM contains input and output connectors as well as control jumpers to ease evaluation of device features.

특징
  • Single Power Switch Family
  • Accurate, Fixed Constant Current Limit
  • Fast Over-Current Response, 2uS
  • Deglitched Fault Reporting
  • Output Discharge when Disabled
  • Reverse Current Blocking
  • ON/OFF Control (Enable)
  • Thermal Protection
  • Built-in Soft Start
  • Current-Limited Power Distribution Switches (TPS2065C=1A, TPS2069C=1.5A, TPS2001C=2A)
  • Screw Jack Type input and Output Connectors
  • Jumper for Device Enable Input
부하 스위치
TPS2000C 2A 부하, 4.5-5.5V, 72mΩ USB 전원 스위치, 액티브-로우, 출력 방전, 역방향 차단 TPS2001C 2A 부하, 4.5-5.5V, 72mΩ USB 전원 스위치, 액티브 하이, 출력 방전, 역방향 차단 TPS2001D 2A 부하, 4.5-5.5V, 72mΩ USB 전원 스위치, 액티브 하이, 출력 방전, 역방향 차단 TPS2065C 1A 부하, 4.5-5.5V, 86mΩ USB 전원 스위치, 액티브 하이, 출력 방전, 역방향 차단
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS2001CDGNEVM-635 — Evaluation Module for TPS2001C Single Channel, Current-Limited USB Power Distribution Switch

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS2001CDGNEVM-635 Evaluation Module for TPS2001C Single Channel, Current-Limited USB Power Distribution Switch

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide Single-Channel, Power-Distribution Switch Evaluation Module (Rev. B) 2012. 7. 20
인증서 TPS2001CDGNEVM-635 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2