TPS2001EEVM-247

TPS2001EEVM-247

지금 주문하기

개요

TPS2001EEVM-247 평가 모듈(EVM)은 2.7V~5.5V 범위에서 작동하며, 활성화 스위치 및 고장 표시와 함께 최대 2A의 연속 출력 전류를 제공합니다. 기본 장착 장치는 TPS2001E이며, EVM은 TPS2068E, TPS2069E 및 TPS2000E를 평가하는 데에도 사용됩니다.

특징
  • 입력 및 출력 전압 범위 2.7V~5.5V             
  • 전류 제한이 있는 2A 최대 작동 전류 
  • 열 패드가 있는 SOT23-5, MSOP-8 및 열 패드가 없는 MSOP-8을 위한 여러 패키지 지원
부하 스위치
TPS2000E — 2A 부하, 2.7V~5.5V, 70mΩ USB 전원 스위치, 액티브 하이, 출력 방전, 역방향 차단 TPS2001E — 2A 부하, 2.7V~5.5V, 70-mΩ USB 전원 스위치, 액티브 하이, 출력 방전, 역방향 차단 TPS2068E — 1.5A 부하 2.7V~5.5V 70mΩ USB 전원 스위치, 액티브 로우, 출력 방전, 역방향 차단 TPS2069E — 1.5A 부하 2.7V~5.5V 70mΩ USB 전원 스위치, 액티브 하이, 출력 방전, 역방향 차단
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS2001EEVM-247 — USB 전원 스위치용 TPS2001E 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS2001EEVM-247 — USB 전원 스위치용 TPS2001E 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS20xxE Single-Channel, Power-Distribution Switch Evaluation Module PDF | HTML 2023. 4. 28
인증서 TPS2001EEVM-247 EU Declaration of Conformity (DoC) 2023. 4. 27