TPS2051BEVM

TPS2051BEVM

지금 주문하기

개요

TheTPS2051BEVM provides a means for the user to evaluate quickly the functionality and electrical performance of the TPS2051B. All inputs and outputs are brought out to test points for control and monitoring. Allpassive components are included on the EVM for device operation. The input pin should be connected to an external supply; the output should be connected to a load.

부하 스위치
TPS2051B — 0.5A 부하, 2.7-5.5V, 70mΩ USB 전원 스위치, 액티브 하이 TPS2051B-Q1 — 오토모티브 0.5A 부하, 2.7-5.5V, 105mΩ USB 전원 스위치, 액티브 하이
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS2051BEVM — TPS2051B Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS2051BEVM — TPS2051B Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS2041B/51B EVM Power-Distribution Switch (Rev. A) 2007. 6. 1
인증서 TPS2051BEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2