TPS2052BEVM-293

TPS2052BEVM-293

지금 주문하기

개요

The TPS2052BEVM-293 is an evaluation module (EVM) for the Texas Instruments family of two-channel, current-limited, power-distribution switches. This EVM operates over a 2.7 V to 5.5 V range and provide a continuous output current of up to 1.5 A. Test points provide convenient access to all critical node voltages.

부하 스위치
TPS2052B 2채널, 0.5A 부하, 2.7-5.5V, 70mΩ USB 전원 스위치, 액티브 하이
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS2052BEVM-293 — TPS2052BEVM 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS2052BEVM-293 TPS2052BEVM 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide Two-Channel, Power-Distribution Switch EVM (Rev. A) 2012. 6. 1
인증서 TPS2052BEVM-293 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2