TPS2065CDBVEVM-636

TPS2065CDBVEVM-636

지금 주문하기

개요

The TPS2065CDBVEVM-636 (EVM) provides an evaluation platform for the TPS20XXCDBV series of Single Channel, Current-Limited USB Power Distribution Switches. The EVM contains input and output connectors as well as control jumpers to ease evaluation of device features.

특징
  • Current-Limited, Power-Distribution Switches (1.0A)
  • Screw jack type input and output connectors
  • Jumper for the device enable input
부하 스위치
TPS2061C — 1A 부하, 4.5-5.5V, 86mΩ USB 전원 스위치, 액티브-로우, 출력 방전, 역방향 차단 TPS2065C — 1A 부하, 4.5-5.5V, 86mΩ USB 전원 스위치, 액티브 하이, 출력 방전, 역방향 차단 TPS2065C-2 — 1A 부하, 4.5-5.5V, 86mΩ USB 전원 스위치, 액티브 하이, 역방향 차단 TPS2065D — 1A 부하, 4.5-5.5V, 96mΩ USB 전원 스위치, 액티브 하이, 출력 방전, 역방향 차단 TPS2069C — 1.5A 부하, 4.5-5.5V, 69mΩ USB 전원 스위치, 액티브 하이, 출력 방전, 역방향 차단 TPS2069D — 1.5A 부하, 4.5-5.5V, 76mΩ USB 전원 스위치, 액티브 하이, 출력 방전, 역방향 차단
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS2065CDBVEVM-636 — Evaluation Module for TPS2065C Single Channel, Current-Limited USB Power Distribution Switch

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS2065CDBVEVM-636 — Evaluation Module for TPS2065C Single Channel, Current-Limited USB Power Distribution Switch

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide Single-Channel, Power-Distribution Switch Evaluation Module (Rev. B) 2012. 7. 20
인증서 TPS2065CDBVEVM-636 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2