TPS2066CDGNEVM-015

TPS2066CDGNEVM-015

지금 주문하기

개요

The TPS2066CDGNEVM-015 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS2066CDGN Dual Channel, Current-Limited, Power-Distribution Switch. The EVM contains input and output connectors as well as control jumpers to ease evaluation of device features.

특징
  • Dual-Channel Power Distribution Switch (1.0A)
  • Screw jack type input and output connectors
  • Jumper for the device enable input
  • Fixed constant-current limit thresholds
  • Accurate ± 25% current-limit tolerance
  • Fast over-current response: 2 µs (typ.)
  • 70-mΩ(typ.) High-Side N-channel MOSFET
  • Operating Range: 4.5 V to 5.5 V
  • Output discharge when disabled
  • Reverse current blocking
  • Built-in soft start
  • Thermal protection
  • ON/OFF control (Enable)
부하 스위치
TPS2052C — 2채널, 0.5A 부하, 4.5-5.5V, 70mΩ USB 전원 스위치, 액티브 하이, 출력 방전, 역방향 차단 TPS2062C — 2채널, 1A 부하, 4.5-5.5V, 70mΩ USB 전원 스위치, 액티브 하이, 출력 방전, 역방향 차단 TPS2066C — 2채널, 1A 부하, 4.5-5.5V, 70mΩ USB 전원 스위치, 액티브 하이, 출력 방전, 역방향 차단 TPS2066C-2 — 2채널, 1A 부하, 4.5-5.5V, 70mΩ USB 전원 스위치, 액티브 하이, 역방향 차단
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS2066CDGNEVM-015 — Evaluation Module for TPS2066C Dual-Channel, Current-Limited, Power-Distribution Switch

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS2066CDGNEVM-015 — Evaluation Module for TPS2066C Dual-Channel, Current-Limited, Power-Distribution Switch

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide Dual-Channel, Power-Distribution Switch Evaluation Module 2011. 9. 21
인증서 TPS2066CDGNEVM-015 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2