TPS2069CDGNEVM-635
TPS2069C 단일 채널, 전류 제한 USB 전력 분배 스위치용 평가 모듈
TPS2069CDGNEVM-635
개요
The TPS2069CDGNEVM-635 (EVM) provides an evaluation platform for the TPS20XXCDGN series of current limited power distribution switches. The EVM contains input and output connectors as well as control jumpers to ease evaluation of device features.
특징
- Accurate, Fixed Constant Current Limit
- Fast Over-Current Response, 2uS
- Deglitched Fault Reporting
- Output Discharge when Disabled
- Reverse Current Blocking
- ON/OFF Control (Enable)
- Thermal Protection
- Built-in Soft Start
- Current-Limited Power Distribution Switches (TPS2065C=1A, TPS2069C=1.5A, TPS2001C=2A)
- Screw Jack Type input and Output Connectors
- Jumper for Device Enable Input
부하 스위치
주문 및 개발 시작
평가 보드
TPS2069CDGNEVM-635 — Evaluation Module for TPS2069C Single Channel, Current-Limited USB Power Distribution Switch
TPS2069CDGNEVM-635 — Evaluation Module for TPS2069C Single Channel, Current-Limited USB Power Distribution Switch
기술 자료
=
TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM User's guide | Single-Channel, Power-Distribution Switch Evaluation Module (Rev. B) | 2012. 7. 20 | ||
| 인증서 | TPS2069CDGNEVM-635 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019. 1. 2 |