TPS2071EVM-159

TPS2071EVM-159

지금 주문하기

개요

  • 버스 전원 입력 전압 범위(BP), 0~100mA/포트, 최저 4.75V ~ 최고 5.25V
  • 자체 전원 입력 전압 범위(SP), 0~500mA/포트, 최저 4.85V ~ 최고 5.15V
  • 버스 전원 모드에서 다운스트림 출력 전압 범위, 0~100mA/포트, 최저 4.4V ~ 최고 5.25V
  • 자체 전원 모드에서 다운스트림 출력 전압 범위, 0~500mA/포트, 최저 4.75V ~ 최고 5.15V
  • 출력 전류 범위, 버스 전원, 0~0.1A
  • 출력 전류 범위, 자체 전원, 0~0.5A
  • 출력 전류 제한, 버스 전원, 0.15A 일반
  • 출력 전류 제한, 자체 전원, 0.90A 일반
  • 출력 전압: DC 5V +/- 3%
  • 2선식 출력 전류: 2A 이상
  • 커넥터: 지름 2.1mm(0.8인치), 암형 커넥터, 중앙 양극/내부 링 극성
  • AC 어댑터 권장 사항: VENTRON의 WA15-050-13/1

TPS2071EVM-159 평가 모듈을 이용하면 TPS2071 USB 허브 전원 컨트롤러를 사용하는 하이브리드형(버스 전원/자체 전원) 허브의 성능을 편리하게 평가할 수 있습니다. 완벽하게 설계 및 테스트 완료된 USB 허브를 제공합니다. 허브는 자체 전원 모드에서 최대 0.5A의 연속 출력 전류, 버스 전원 모드에서 최대 0.1A의 연속 출력 전류를 제공할 수 있는 EVM입니다.

AC 어댑터는 포함되어 있지 않습니다

특징
  • TPS2071 USB 전원 컨트롤러와 TUSB2046B USB 장치 컨트롤러를 포함하는 완전한 4포트 허브 레퍼런스 설계.
  • TPS2071의 고급 통합으로 더 작고, 더 단순하고, 더 비용 효과적인 설계


보드 레이아웃
전원 잭
회로도
테스트 설정
USB 다운스트림 커넥터(4개)
USB 업스트림 커넥터

USB 허브
TUSB2046B 4포트 USB 2.0 12Mbps USB 최대 속도 허브 TUSB2046I 직렬 EEPROM 인터페이스 옵션을 제공하는 4포트 12Mbps USB 최대 속도 허브

 

부하 스위치
TPS2070 5V LDO 제어, 3.3V LDO, 전원 스위치 8개, 액티브 로우 BPMode 표시기가 있는 버스/자체 전원 차단 허브용 전원 컨트롤러 TPS2071 5V LDO 제어, 3.3V LDO, 전원 스위치 8개, 액티브 하이 BPMode 표시기가 있는 버스/자체 전원 차단 허브용 전원 컨트롤러 TPS2074 3.3V LDO, 전원 스위치 8개, 액티브 로우 BPMode 표시기가 있는 버스/자체 전원 차단 USB 허브용 전원 컨트롤러 TPS2075 3.3V LDO, 전원 스위치 8개, 액티브 하이 BPMode 표시기가 있는 버스/자체 전원 차단 USB 허브용 전원 컨트롤러
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS2071EVM-159 — TPS207x Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS2071EVM-159 TPS207x Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

설계 파일

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
3개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS2071 Hybrid USB Hub Evaluation Module User's Guide 2000. 8. 3
인증서 TPS2071EVM-159 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2
정오표 Errata to the SLVU037 User's Guide 2001. 2. 14