TPS2115EVM

TPS2115EVM

지금 주문하기

개요

The TPS211x EVM is an evaluation module for the Texas Instruments TPS211x family of two-input, one-output power multiplexers. These multiplexers enable seamless transition between two power supplies, each operating at 2.8 V-5.5 V and delivering up to 1 A. EVM configurations are available for the TPS2110 through TPS2115. The EVM has test points for convenient access to all critical node voltages, potentiometers for adjusting the current limit and the auto-switching voltage sense thresholds, headers for selecting the manual/auto-switching operating modes, and headers for selecting the output hold-up capacitance.

NEED FOR USE:

It is important to operate this EVM within the input voltage range between 2.8 V and 5.5 V and the output voltage range of 2.8 V and 5.5 V.

전원 멀티플렉서
TPS2110 — 수동, 자동 및 느린 스위치오버를 지원하는 2.8V~5.5V, 120mΩ, 0.75A, 전원 멀티플렉서 TPS2111 — 수동, 자동 및 느린 스위치오버를 지원하는 2.8V~5.5V, 84mΩ, 1.25A, 전원 멀티플렉서 TPS2112 — 자동, 느린 스위치오버 및 상태 출력을 지원하는 2.8V~5.5V, 120mΩ, 0.75A, 전원 멀티플렉서 TPS2113 — 자동, 느린 스위치오버 및 상태 출력을 지원하는 2.8V~5.5V, 84mΩ, 1.25A, 전원 멀티플렉서 TPS2114 — 수동, 자동, 느린 스위치오버 및 상태 출력을 지원하는 2.8V~5.5V, 120mΩ, 0.75A, 전원 멀티플렉서 TPS2115 — 수동, 자동, 느린 스위치오버 및 상태 출력을 지원하는 2.8V~5.5V, 84mmΩ, 1.25A, 전원 멀티플렉서
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS2115EVM — TPS2115 Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS2115EVM — TPS2115 Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS211xEVM Power Multiplexer Evaluation Module 2002. 11. 22
인증서 TPS2115EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2