TPS2120EVM-042

우선 순위 전원 멀티플렉서 애플리케이션용 TPS2120 평가 모듈

TPS2120EVM-042

지금 주문하기

개요

TPS212x EVM은 TI의 2입력, 1출력 전력 멀티플렉서 TPS212x 제품군을 위한 평가 모듈입니다. 이 장치는 각각 2.7V~22V로 작동하는 두 개의 전원 공급 장치를 자동으로 감지, 선택 및 원활하게 전환합니다. VSON 핫로드 패키지인 TPS2121 장치는 최대 4A를 공급할 수 있으며 WCSP 패키지인 TPS2120은 최대 3A까지 처리할 수 있습니다. 이 사용 설명서에는 EVM 회로도, 보드 레이아웃, 재료 목록 및 올바른 작동 방법에 대한 필수 지침이 포함되어 있습니다.

특징
  • 조정 가능한 과전압 보호
  • 조정 가능한 우선 순위 전압 입력
  • 조정 가능한 소프트 시작/입력 정착 시간
  • 입력 소스 간 원활한 전환
전원 멀티플렉서
TPS2120 원활한 전환을 지원하는 2.8V~22V, 62mΩ, 3A, 전원 멀티플렉서
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS2120EVM-042 — TPS2120 evaluation module for priority power multiplexer applications

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS2120EVM-042 TPS2120 evaluation module for priority power multiplexer applications

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS212x Evaluation Module User's Guide (Rev. A) 2019. 1. 15
인증서 TPS2120EVM-042 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2