TPS2124EVM-126

TPS2124EVM-126

지금 주문하기

개요

TPS2124 EVM은 TI의 TPS2124 2입력, 1출력 전원 멀티플렉서용 평가 모듈(EVM)입니다. 이 장치는 각각 2.7V~22V에서 작동하는 두 개의 전원 공급 장치 사이를 자동으로 감지 및 선택하고 원활하게 전환합니다. TPS2124 장치인 WCSP 패키지는 최대 2A를 다운스트림 부하에 제공할 수 있습니다. 이 사용 설명서에는 EVM 회로도, 보드 레이아웃, 재료 목록 및 EVM을 올바르게 작동하는 방법에 대한 지침이 포함되어 있습니다.

특징
  • 조정 가능한 과전압 보호
  • 조정 가능한 우선 순위 전압 입력
  • 조정 가능한 소프트 스타트/입력 정착 시간
  • 입력 소스 간의 원활한 전환
전원 멀티플렉서
TPS2124 — 원활한 전환을 지원하는 2.8V~22V 주 전력 멀티플렉서
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS2124EVM-126 — TPS2124 evaluation module for priority power multiplexer applications

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS2124EVM-126 — TPS2124 evaluation module for priority power multiplexer applications

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS2124 Evaluation Module PDF | HTML 2020. 4. 8
인증서 TPS2124EVM-126 EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2020. 5. 29