TPS22810EVM

TPS22810 상승 시간을 조정할 수 있는 18V, 2A, 79mΩ 부하 스위치 평가 모듈

TPS22810EVM

지금 주문하기

개요

TPS22810 평가 모듈(EVM)은 TPS22810 부하 스위치 평가 용도로 완조립 및 테스트를 거친 회로입니다. TPS22810EVM을 사용하면 다양한 부하 조건(0A~2 A)에서 TPS22810에 여러 다른 입력 전압(2.7V~18V)을 인가할 수 있습니다. 테스트 지점 연결을 통해 EVM 사용자는 사용자 정의 테스트 조건을 사용하여 장치를 제어하고 정확한 RON 측정 결과를 얻을 수 있습니다.

특징
  • 입력 전압 범위: 2.7V~18V
  • 입력 전류 범위: 0A~2A(TPS22810DRV의 경우 3A)
  • VIN, VOUT, CT, QOD, GND 및 EN 핀에 액세스
  • 온보드 점퍼를 사용하여 QOD 저항 및 COUT 커패시턴스 조정 가능
  • TPS22810 장치의 두 패키지, CH1의 SOT-23 패키지(DBV)와 CH2의 SON 패키지(DRV)를 지원
부하 스위치
TPS22810 조정 가능한 상승 시간 및 조정 가능한 출력 방전을 지원하는 18V, 3A, 79mΩ 부하 스위치 TPS22810-Q1 조정 가능한 상승 시간 및 조정 가능한 출력 방전을 지원하는 오토모티브 1채널, 18V, 2A, 79mΩ 부하 스위치
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS22810EVM — TPS22810 18V, 2A, 79mΩ Load Switch With Adjustable Rise Time Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS22810EVM TPS22810 18V, 2A, 79mΩ Load Switch With Adjustable Rise Time Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS22810 Load Switch Evaluation Module User's Guide (Rev. B) 2018. 1. 30
인증서 TPS22810EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2