TPS22811EVM

TPS22811EVM

지금 주문하기

개요

TPS22811EVM 부하 스위치 평가 보드를 사용하면 TPS22811 부하 스위치의 레퍼런스 회로 평가를 수행할 수 있습니다. TPS22811 디바이스는 돌입 전류 보호, 전압 및 과전압 보호, 전류 모니터링 및 빠른 출력 방전을 지원하는 6mΩ FET를 갖춘 2.7V~16V, 10A 부하 스위치입니다.

특징
  •  2.7V~16V(일반) 작동
  • 아날로그 부하 전류 모니터 출력(IMON)
  • 프로그래밍 가능 출력 슬루율 제어, UVLO, OVLO
  • 전원 양호 표시를 위한 LED 상태
부하 스위치
TPS22811 빠른 과전압 보호 및 전류 모니터링을 지원하는 2.7V~16V, 10A, 6mΩ 부하 스위치
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS22811EVM — TPS22811 evaluation module for 2.7-V to 16-V, 10-A, 6-mΩ load switch

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS22811EVM TPS22811 evaluation module for 2.7-V to 16-V, 10-A, 6-mΩ load switch

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS22811EVM: Evaluation Module for TPS22811 Load Switch (Rev. A) PDF | HTML 2022. 6. 30
인증서 TPS22811EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022. 1. 31