TPS22908EVM-025

TPS22908EVM-025

지금 주문하기

개요

The TPS22907/08EVM-025 evaluation module (EVM) helps designers evaluate the performance of the TPS22908 load switch. The EVM allows users to apply an input voltage (1.1 V to 3.6 V) to the TPS22908 under different loading conditions (0 A to 1 A). Output, input and switching waveforms can be monitored on the EVM.

특징
  • Input Voltage: 1.1 V to 3.6 V
  • Input Current Range: 0 A to 1 A
  • Access to VIN, VOUT, and ON pins
  • Jumpers to select input capacitance, output capacitance and output resistance
부하 스위치
TPS22908 — 출력 방전을 지원하는 3.6V, 1A, 28mΩ 부하 스위치
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS22908EVM-025 — TPS22908EVM-025 Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS22908EVM-025 — TPS22908EVM-025 Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS22907-08EVM-025 Load Switch IC 2012. 10. 10
인증서 TPS22908EVM-025 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2