TPS22912CEVM-656

TPS22912CEVM-656

지금 주문하기

개요

The TPS2291xxEVM-656 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS29912C Single Channel Load Switch. The EVM allows the user to apply different input voltages (1.4 V to 5.5 V) under different loading conditions (0A to 2A) to the TPS29912C. Output, input and switching waveforms can be monitored on the EVM. Different input and output capacitors can be evaluated as well.

특징
  • Input voltage range: 1.4 V to 5.5 V
  • Input Current Range: 0 A to 2 A
  • Access to the VIN, VOUT, and EN pins
  • VIN and VOUT sense pins to measure the voltage drop from VIN to VOUT and calculate the resistance
  • Jumpers to select input capacitance, output capacitance and output resistance
부하 스위치
TPS22912C — 능동 고압 활성화를 지원하는 5.5V, 2A, 60mΩ 부하 스위치
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS22912CEVM-656 — TPS22912C Low Input Voltage, 2A Single Channel Load Switch Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS22912CEVM-656 — TPS22912C Low Input Voltage, 2A Single Channel Load Switch Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS22910-13 EVM User's Guide (Rev. A) 2012. 1. 9
인증서 TPS22912CEVM-656 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2