TPS22916EVM

TPS22916EVM

지금 주문하기

개요

TPS2291 평가 모듈(EVM)은 TPS22916xx 부하 스위치 평가 용도로 설계되어 테스트를 마친 조립형 회로입니다. TPS22916EVM을 이용하면 다양한 부하 조건(0A~2 A)에서 TPS22916xx 장치에 여러 다른 입력 전압(1.0 V~3.6V)을 인가할 수 있습니다. 이 평가 모듈에는 TPS22916B, TPS22916C, TPS22916CL 및 TPS22916CN 장치가 포함되어 있습니다.

특징
  • TPS22916B, TPS22916C, TPS22916CL 및 TPS22916CN 장치
  • 입력 전압 범위: 1V~5.5V
  • 입력 전류 범위: 0A~2A
  • VIN, VOUT, GND 및 ON 핀에 액세스
  • 온보드 CIN 및 COUT 커패시터
부하 스위치
TPS22916 — 5.5V, 2A, 60mΩ, 10nA 누설 부하 스위치 조정 가능한 상승 시간 및 조정 가능한 출력 방전
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS22916EVM — TPS22916 5.5V, 2A, 60mΩ 온 저항 부하 스위치 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS22916EVM — TPS22916 5.5V, 2A, 60mΩ 온 저항 부하 스위치 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS22916 Load Switch Evaluation Module 2017. 6. 23
인증서 TPS22916EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2