TPS22917EVM

TPS22917EVM

지금 주문하기

개요

TPS22917 평가 모듈(EVM)은 TPS22916xx 부하 스위치를 평가할 수 있도록 조립 및 테스트를 거친 회로입니다. TPS22917EVM을 이용하면 다양한 부하 조건(0A~2A)에서 TPS22917 장치에 여러 다른 입력 전압(1.0V~5.5V)을 인가할 수 있습니다. 장치 및 PCB 레이아웃 라우팅에 대한 VIN 및 VOUT 연결은 높은 연속 전류를 처리하고 테스트 중인 장치로 유입되거나 나가는 낮은 저항 경로를 제공할 수 있습니다. 테스트 지점 연결을 통해 EVM 사용자는 사용자 정의 테스트 조건을 사용하여 장치를 제어하고 정확한 RON 측정 결과를 얻을 수 있습니다.

특징
  • 입력 전압 범위: 1V~5.5V
  • 입력 전류 범위: 0A~2A
  • VIN, VOUT, GND 및 ON 핀에 액세스
  • 온보드 CIN 및 COUT 커패시터
  • 온보드 점퍼를 사용하여 QOD 저항 조정 가능
부하 스위치
TPS22917 — 5.5V, 2A, 80mΩ, 10nA 누설 부하 스위치 조정 가능한 상승 시간 및 조정 가능한 출력 방전
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS22917EVM — TPS22917 5.5V, 2A, 80mΩ On-Resistance Load Switch Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS22917EVM — TPS22917 5.5V, 2A, 80mΩ On-Resistance Load Switch Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS22917 Load Switch Evaluation Module 2017. 10. 5
인증서 TPS22917EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2