TPS2291L02-EVM

TPS2291L02-EVM

지금 주문하기

개요

TPS2291L02 평가 모듈(EVM)은 TPS2291L02 부하 스위치 장치를 포함한 PCB(인쇄 회로 보드)입니다. 장치 및 PCB 레이아웃 라우팅에 대한 VIN 및 VOUT 연결은 높은 연속 전류를 처리하고 테스트 중인 장치로 유입되거나 나가는 낮은 저항 경로를 제공할 수 있습니다. 테스트 지점 연결을 통해 사용자는 사용자 정의 테스트 조건을 사용하여 장치를 제어하고 정확한 RON 측정 결과 및 VOUT 회전율을 얻을 수 있습니다.

특징
  • VIN 입력 전압 범위: 1V~5.5V
  • TPS2291L02 부하 스위치 장치의 VIN, VOUT, EN 및 GND 핀에 액세스
  • IMAX: 2A
  • 온보드 CIN 및 COUT 커패시터
  • VOUT 회전율 측정을 위한 온보드 저항
  • 0.65mm x 0.65mm의 소형 패키지 크기
부하 스위치
TPS2291L02 90nA IQ 및 빠른 출력 방전을 지원하는 5.5V, 2A, 22mΩ 부하 스위치
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS2291L02-EVM — TPS2291L02 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS2291L02-EVM TPS2291L02 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS2291L02-EVM Evaluation Module (Rev. A) PDF | HTML 2025. 11. 14
인증서 TPS2291L02-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2025. 9. 22