TPS22922BEVM

TPS22922BEVM

지금 주문하기

개요

The TPS22921/22/22B evaluation module (EVM) is an assembled and tested circuit for evaluating the TPS22922B load switch. The TPS22921/22/22B EVM allows the user to apply different input voltages (0.9 V to 3.6 V) under different load condition’s up to 110 mA. Additional open resistor and capacitor footprints allow for the use of customer-selected input and output load values. The TPS22921/22/22B EVM accepts a YFP-6 packaged load switch for any of three (3) possible devices: TPS22921, TPS22922, or TPS22922B.

특징
  • Input voltage range: 0.9 V to 3.6 V
  • 110mA max output current
  • Access to the VIN, VOUT, and ON pins
  • Jumpers to select input capacitance, output capacitance and output resistance
부하 스위치
TPS22922 — 출력 방전을 지원하는 3.6V, 2A, 14mΩ, 35nA 누설 부하 스위치
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS22922BEVM — TPS22922B Load Switch Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS22922BEVM — TPS22922B Load Switch Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS22921/22/22B Evaluation Module 2009. 1. 19
인증서 TPS22922BEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2

관련 설계 리소스

하드웨어 개발

평가 보드
TPS22922EVM — TPS22922 부하 스위치 평가 모듈