TPS22929DEVM-661

TPS22929DEVM-661

지금 주문하기

개요

The TPS2292xxEVM-661 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS22929 Low Input Voltage, 1.8A Single Channel Load Switch with Controlled Turn-On. The EVM allows the user to apply different input voltages (1.4 V to 5.5 V) under different loading conditions (0 A to 1.8 A) to the TPS22929 device. Output, input and switching waveforms can be monitored on the EVM. Different input and output capacitors can be evaluated as well.

특징
  • Input voltage range: 1.4 V to 5.5 V
  • Input current range: 0 A to 1.8 A
  • Access to VIN, VOUT, and EN pins
  • VIN and VOUT sense pins to measure the voltage drop from VIN to VOUT and calculate the resistance
  • Jumpers to select input capacitance, output capacitance and output resistance
부하 스위치
TPS22929D 출력 방전을 지원하는 5.5V, 1.8A, 115mΩ 부하 스위치
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS22929DEVM-661 — TPS22929D 낮은 입력 전압, 1.8A 싱글 채널 부하 스위치 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS22929DEVM-661 TPS22929D 낮은 입력 전압, 1.8A 싱글 채널 부하 스위치 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS2292xxEVM-661 2011. 9. 22
인증서 TPS22929DEVM-661 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2