TPS22930AEVM-027

TPS22930AEVM-027

지금 주문하기

개요

The Texas Instruments TPS22930AEVM-027 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS22930A 2A load switch with reverse-current protection. The EVM allows the user to connect power to and control the Ultra-Small CSP-4 package load switch. Parameters such as On State resistance, Slew Rate and Discharge properties can be easily evaluated.

특징
  • Input voltage range: 1.4 V to 5.5 V
  • Input current range: 0 A to 2 A
  • Access to VIN, VOUT, and ON pins
  • VIN and VOUT sense pins to measure the voltage drop from VIN to VOUT and calculate the resistance
  • Jumpers to select input capacitance, output capacitance and output resistance
부하 스위치
TPS22930A — 5.5V, 2A, 35mΩ 부하 스위치
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS22930AEVM-027 — TPS22930A 부하 스위치 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS22930AEVM-027 — TPS22930A 부하 스위치 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide Using the TPS22930AEVM-027 Single Channel Load Switch IC 2012. 10. 28
인증서 TPS22930AEVM-027 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2