TPS22945EVM-082

TPS22945 평가 모듈

TPS22945EVM-082

지금 주문하기

개요

The TPS22945EVM-082 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS22945 load switch. The VIN and VOUT connections to the device and the PCB layout routing provide a low resistance pathway into and out of the device under test. Test point connections allow the EVM User to control the device with user defined test conditions and make accurate RON and timing measurements.

특징
  • Input voltage range: 1.62 V to 5.5 V
  • Access to the VIN, VOUT, GND, ON and OC pins
  • On board CIN and COUT capacitors
  • VIN and VOUT sense pins to measure the voltage drop from VIN to VOUT and calculate the resistance
부하 스위치
TPS22941 전류 제한 및 능동 저압 활성화를 지원하는 5.5V, 0.04A, 500mΩ, 부하 스위치 TPS22942 전류 제한 및 능동 저압 활성화를 지원하는 5.5V, 0.1A, 500mΩ, 부하 스위치 TPS22943 전류 제한 및 능동 고압 활성화를 지원하는 5.5V, 0.04A, 500mΩ, 부하 스위치 TPS22944 전류 제한 및 능동 고압 활성화를 지원하는 5.5V, 0.1A, 500mΩ, 부하 스위치 TPS22945 전류 제한, 능동 고압 활성화 및 블랭킹을 지원하는 5.5V, 0.1A, 500mΩ, 부하 스위치
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS22945EVM-082 — TPS22945 Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS22945EVM-082 TPS22945 Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide Using the TPS22945EVM-082 Single Channel Current Limited Load Switch IC 2014. 9. 2
인증서 TPS22945EVM-082 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2