TPS22946EVM-499

TPS22946 전류 제한 부하 스위치 평가 모듈

TPS22946EVM-499

지금 주문하기

개요

The TPS22946EVM-499 evaluation module (EVM) allows the user to connect power to and control the TPS22946 ultra-small, CSP-6 package load switch. Parameters such as on state resistance, slew rate and current limit properties can be easily evaluated.

특징
  • Input voltage range: 1.62 V to 5.5 V
  • Continuous current up to 155mA
  • Access to the VIN, VOUT, ON , and CL pins
  • Jumpers to select input capacitance, output capacitance and output resistance
부하 스위치
TPS22946 선택 가능한 전류 제한을 지원하는 5.5V, 0.15A, 400mΩ 부하 스위치
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS22946EVM-499 — TPS22946 전류 제한 부하 스위치 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS22946EVM-499 TPS22946 전류 제한 부하 스위치 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide Using the TPS22946EVM-499 Single Channel Load Switch IC 2013. 2. 26
인증서 TPS22946EVM-499 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2