TPS22950EVM

TPS22950EVM

지금 주문하기

개요

TPS22950 평가 모듈(EVM)은 TPS22950을 평가할 수 있도록 완조립 및 테스트를 거친 회로입니다. TPS22950은 조정 가능한 전류 제한 부하 스위치입니다. EVM을 사용하면 전체 전압 및 전류 등급의 평가를 위한 TPS22950 작동 모드를 구성할 수 있습니다. 출력, 입력 및 스위칭 파형은 EVM에서 모니터링할 수 있습니다.

특징
  • 조정 가능한 전류 제한
  • 역전류 차단
  • VIN 입력 전압 범위: 1.8V~5V
  • 2A 최대 연속 스위치 전류 작동
  • 온보드 CIN 및 COUT 커패시터
부하 스위치
TPS22950 — 전류 제한 조정이 가능한 5.5V, 3.2A, 34mΩ 부하 스위치
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS22950EVM — TPS22950 5.5-V, 2-A, 40-mΩ load switch with adjustable current limit evaluation module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS22950EVM — TPS22950 5.5-V, 2-A, 40-mΩ load switch with adjustable current limit evaluation module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS22950 Evaluation Module PDF | HTML 2020. 12. 3
인증서 TPS22950EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2020. 11. 18