TPS22953EVM

TPS22953 5.7V, 16mΩ 온 저항 부하 스위치 평가 모듈

TPS22953EVM

지금 주문하기

개요

The TPS22953 device is a single channel low RON load switch with an operating voltage range of 0.7 V to 5.7 V. Both package versions DSQ (0.4mm pin pitch) and DQC (0.5mm pin pitch) of the TPS22953 are available on the TPS22953EVM for evaluation. The TPS22953 integrates a voltage supervisor which can be set through external resistors on the TPS22953EVM.

특징
  • Input voltage range: 0.7 V to 5.7 V
  • VBIAS voltage range: 2.5 V to 5.7 V
  • Input current range: 0 A to 5 A
  • Access to VIN, VOUT, VBIAS and ON pins
  • VIN and VOUT sense pins to measure the voltage drop from VIN to VOUT and calculate the resistance
부하 스위치
TPS22953 조정 가능한 상승 시간, 전압 모니터링을 지원하는 5.7V, 5A, 14mΩ 부하 스위치 TPS22953-Q1 조정 가능한 상승 시간, 전압 모니터링을 지원하는 오토모티브 5.7V, 5A, 14mΩ 부하 스위치
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS22953EVM — TPS22953 5.7V, 16mΩ 온 저항 부하 스위치 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS22953EVM TPS22953 5.7V, 16mΩ 온 저항 부하 스위치 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS22953/54 User’s Guide 2015. 2. 25
인증서 TPS22953EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2