TPS22954EVM

TPS22954EVM

지금 주문하기

개요

The TPS22954 device is a single channel low RON load switch with an operating voltage range of 0.7 V to 5.7 V. Both package versions DSQ (0.4mm pin pitch) and DQC (0.5mm pin pitch) of the TPS22954 are available on the TPS22954EVM for evaluation. The TPS22954 integrates a voltage supervisor which can be set through external resistors on the TPS22954EVM.

특징
  • Input voltage range: 0.7 V to 5.7 V
  • VBIAS voltage range: 2.5 V to 5.7 V
  • Input current range: 0 A to 5 A
  • Access to the VIN, VOUT, VBIAS and ON pins
  • VIN and VOUT sense pins to measure the voltage drop from VIN to VOUT and calculate the resistance
부하 스위치
TPS22954 — 조정 가능한 상승 시간, 전압 모니터링 및 출력 방전을 지원하는 5.7V, 5A, 14mΩ 부하 스위치 TPS22954-Q1 — 조정 가능한 상승 시간, 전압 모니터링 및 출력 진단을 지원하는 오토모티브 5.7V, 5A, 14mΩ 부하 스위치
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS22954EVM — TPS22954 5.5V, 14mΩ 온 저항 부하 스위치 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS22954EVM — TPS22954 5.5V, 14mΩ 온 저항 부하 스위치 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS22953/54 User’s Guide 2015. 2. 25
인증서 TPS22954EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2