TPS22958EVM

TPS22958EVM

지금 주문하기

개요

The TPS22958 device is a single channel low RON load switch with an operating voltage range of 0.6 V to 5.5 V. Both package versions DGK and DGN of the TPS22958 are available on the TPS22958EVM for evaluation. TPS22958DGK supports up to 4-A maximum continuous current. TPS22958DGN supports up to 6-A maximum continuous current.

특징
  • Input voltage range: 0.6 V to 5.5 V
  • VBIAS voltage range: 2.5 V to 5.5 V
  • Input current range: 0 A to 6 A
  • Access to the VIN, VOUT, VBIAS and ON pins
  • VIN and VOUT sense pins to measure the voltage drop from VIN to VOUT and calculate the resistance
  • External capacitors for configurable rise time
부하 스위치
TPS22958 — 조정 상승 시간 및 선택적 출력 방전을 지원하는 5.5V, 6A, 13mΩ 부하 스위치
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS22958EVM — TPS22958(DGN 및 DGK) 5.5V 14mΩ 온 저항 부하 스위치 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS22958EVM — TPS22958(DGN 및 DGK) 5.5V 14mΩ 온 저항 부하 스위치 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS22958/58N User’s Guide 2015. 3. 4
인증서 TPS22958EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2