TPS22959EVM-079

TPS22959EVM-079

지금 주문하기

개요

The TPS22959EVM is a two sided PCB containing the TPS22959 load switch device. The VIN and VOUT connections to the device and the PCB layout routing are capable of handling high continuous currents and provide a low resistance pathway into and out of the device under test. Test point connections allow the EVM User to control the device with user defined test conditions and make accurate RON measurements.

특징
  • Input voltage range: 0.8 V to 5.5 V
  • BIAS voltage range: 2.5 V to 5.5 V
  • Input current range: 0 A to 15 A
  • Access to the VIN, VOUT and ON pins
  • On board CIN and COUT capacitors
부하 스위치
TPS22959 출력 방전을 지원하는 5.5V, 15A, 4.4mΩ 부하 스위치
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS22959EVM-079 — TPS22959 Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS22959EVM-079 TPS22959 Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS22959EVM-079 15 A Load Switch IC 2014. 7. 21
인증서 TPS22959EVM-079 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2