TPS22960EVM

TPS22960EVM

지금 주문하기

개요

The TPS22960EVM evaluation module (EVM) allows the user to connect power to and control the 8pin µQFN package load switch. Parameters such as the On State Resistance, Output Slew Rate and Output Discharge properties can be easily evaluated

특징
  • Input voltage range: 1.62 V to 5.5 V
  • 500mA max continuous current per channel
  • Access to the VIN, VOUT, and Control pins
  • Adjustable Slew Rate selection made through the SR pin of the device using an EVM jumper
  • Output loading resistors, a 33Ω, 1-W and 1/8-W 0805 mounting pads per each channel
부하 스위치
TPS22960 출력 방전을 지원하는 2채널, 5.5V, 0.5A, 435mΩ 부하 스위치
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS22960EVM — TPS22960EVM Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS22960EVM TPS22960EVM Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide Using the TPS22960EVM Dual Channel Load Switch IC (Rev. A) 2014. 1. 16
인증서 TPS22960EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2