TPS22964CEVM-029

TPS22964CEVM-029

지금 주문하기

개요

The Texas Instruments TPS22964CEVM-029 evaluation module (EVM) helps designers evaluate the performance of the TPS22964C low on-resistance, 3-A load switch in the ultra-small CSP-6 package. The EVM allows the designer to apply an input voltage (1.1 V-5.5 V) under different loading conditions (0-3 A) to the TPS22964C. Output, input and switching waveforms can be monitored on the EVM.

특징
  • Input Voltage Range: 1.1V to 5.5V
  • 3-A maximum continuous switch current
  • Access to the VIN, VOUT and ON pins
  • VIN and VOUT sense pins to measure the voltage drop from VIN to VOUT and calculate the resistance
  • External capacitors for configurable rise time
부하 스위치
TPS22964C — 출력 방전을 지원하는 5.5V, 3A, 14mΩ 부하 스위치
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS22964CEVM-029 — TPS22964C Load Switch Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS22964CEVM-029 — TPS22964C Load Switch Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide Using the TPS22963/64EVM-029 Single Channel Load Switch IC (Rev. A) 2013. 6. 26
인증서 TPS22964CEVM-029 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2