TPS22965EVM-023

TPS22965 평가 모듈

TPS22965EVM-023

지금 주문하기

개요

The Texas Instruments TPS22965EVM-023 evaluation module (EVM) helps designers evaluate the performance of the TPS22965 Ultra-Low rON, 6-A Load Switch with Controlled Turn On. The EVM allows the user to apply an input voltage (0.8 V-5.5 V) under different loading conditions (0 A-6 A). Output, input and switching waveforms can be monitored on the EVM.

특징
  • Input voltage range: 0.8 V to 5.5 V
  • Input current limit: 0 A to 6 A
  • Access to the VIN, VOUT and ON pins
  • VIN and VOUT sense pins to measure the voltage drop from VIN to VOUT and calculate the resistance
  • External capacitors for configurable rise time
부하 스위치
TPS22965 조정 가능한 상승 시간 및 출력 방전을 지원하는 5.7V, 6A, 16mΩ 부하 스위치 TPS22965-Q1 조정 상승 시간 및 출력 방전을 지원하는 1채널 5.7V, 4A, 16mΩ 차량용 부하 스위치
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS22965EVM-023 — TPS22965 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS22965EVM-023 TPS22965 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS22965EVM-023 Single 6A Load Switch (Rev. A) 2013. 9. 16
인증서 TPS22965EVM-023 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2