TPS22965WDSGQ1EVM

TPS22965WDSGQ1EVM

지금 주문하기

개요

The TPS22965-Q1 device is a single channel low RON load switch with an operating voltage range of 0.8 V to 5.7 V. The TPS22965-Q1 supports up to 4 A of maximum continuous current.

특징
  • Input voltage range: 0.8 V to 5.7 V
  • VBIAS voltage range: 2.5 V to 5.7 V
  • Input current range: 0 A to 4 A
  • External capacitors for configurable rise time
  • Access to the VIN, VOUT and ON pins
  • VIN and VOUT sense pins to measure the voltage drop from VIN to VOUT and calculate the resistance
부하 스위치
TPS22965-Q1 — 조정 상승 시간 및 출력 방전을 지원하는 1채널 5.7V, 4A, 16mΩ 차량용 부하 스위치
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS22965WDSGQ1EVM — TPS22965W-Q1 5.7V, 4A, 16mΩ On-Resistance Load Switch Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS22965WDSGQ1EVM — TPS22965W-Q1 5.7V, 4A, 16mΩ On-Resistance Load Switch Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS22965WDSGQ1EVM User's Guide 2015. 10. 20
인증서 TPS22965WDSGQ1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2