TPS22966EVM-007

TPS22966EVM-007

지금 주문하기

개요

The TPS22966EVM allows the user to apply an input voltage of (0.8 V-5.5 V) to each of two inputs under different loading conditions (0-6 A). Each switch is independently controlled by an on/off input (ON1, ON2), which is capable of interfacing directly with lowvoltage GPIO control signals. Output, Input and Switching waveforms can be monitored on the EVM.

특징
  • Input voltage range: 0.8 V to 5.5 V
  • 6-A maximum continuous switch current per channel
  • Adjustable slew-rate control
  • 260-Ω on-chip load resistor is added for quick output discharge (QOD)
부하 스위치
TPS22966 — 출력 방전을 지원하는 2채널, 5.5V, 6A, 16mΩ 부하 스위치 TPS22966-Q1 — 2채널, 5.5V, 16mΩ, 오토모티브 부하 스위치(조정 상승 시간 및 출력 방전 지원)
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS22966EVM-007 — TPS22966-007 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS22966EVM-007 — TPS22966-007 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide Using the TPS22966EVM-007 (Rev. A) 2013. 3. 5
인증서 TPS22966EVM-007 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2