TPS22970EVM

TPS22970EVM

지금 주문하기

개요

TPS22970 EVM(평가 모듈)은 TPS22970 부하 스위치 평가 용도로 완조립 및 테스트를 거친 회로입니다. TPS22970EVM을 이용하면 TPS22970에 다양한 부하 조건(0A~4A)을 걸고 다양한 입력 전압(0.65V~3.6V)을 적용해 볼 수 있습니다. EVM에서 출력, 입력 및 스위칭 파형을 모니터링할 수 있습니다.

특징
  • VIN 입력 전압 범위: 0.65V~3.6V
  • EVM에서 TPS22970 부하 스위치 장치의 VIN, VOUT, PG, GND, ON 핀에 액세스 가능
  • 온보드 CIN 및 COUT 커패시터
  • 4A 최대 연속 전류 동작
부하 스위치
TPS22970 — 출력 방전을 지원하는 3.6V, 4A, 4.7mΩ 부하 스위치
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS22970EVM — TPS22970 3.6V, 4A, 5.3mΩ On-Resistance Load Switch Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS22970EVM — TPS22970 3.6V, 4A, 5.3mΩ On-Resistance Load Switch Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS22970 Load Switch Evaluation Module 2016. 11. 30
인증서 TPS22970EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2