TPS22976AEVM

TPS22976AEVM

지금 주문하기

개요

TPS22976AEVM 평가 모듈(EVM)은 TPS22976A 부하 스위치 평가 용도로 완조립 및 테스트를 거친 회로입니다. EVM을 사용하면 다양한 부하 조건(0A~6 A)에서 TPS22976A에 여러 다른 입력 전압(0.6V~5.7V)을 인가할 수 있습니다. 출력, 입력 및 스위칭 파형은 EVM에서 모니터링할 수 있습니다.

특징
  • VIN, VOUT, VBIAS, ON 핀에 대한 연결 지점과 VIN 및 VOUT 전압의 정확한 측정을 위한 SENSE 연결
  • VIN 입력 전압 범위: 0.6V~5.7V
  • 6A 최대 연속 스위치 전류 동작
  • 온보드 CIN 및 COUT 커패시터
부하 스위치
TPS22976 — 2채널, 5.7V, 6A, 14-mΩ, 조정 상승 시간 및 선택적 출력 방전을 지원하는 부하 스위치
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS22976AEVM — TPS22976A 듀얼 채널 부하 스위치 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS22976AEVM — TPS22976A 듀얼 채널 부하 스위치 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS22976A Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2020. 9. 8
인증서 TPS22976AEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2020. 9. 10