TPS22976EVM

TPS22976EVM

지금 주문하기

개요

TPS22976 평가 모듈(EVM)은 TPS22976 부하 스위치 평가 용도로 완조립 및 테스트를 거친 회로입니다. EVM을 사용하면 TPS22976에 다양한 부하 조건(0A~6A)에서 서로 다른 입력 전압(0.6V~5.7V)을 적용할 수 있습니다. 온 저항, 상승 시간 및 출력 풀다운 저항 등의 매개 변수를 쉽고 정확하게 평가할 수 있습니다.

특징
  • 입력 전압 범위: 0.6V~5.7V
  • 입력 전류 범위: 0-A ~ 6-A
  • VIN, VOUT, VBIAS 및 ON 핀에 액세스
  • VIN, VOUT 또는 RON을 측정하기 위한 VIN 및 VOUT 감지 연결
부하 스위치
TPS22976 — 2채널, 5.7V, 6A, 14-mΩ, 조정 상승 시간 및 선택적 출력 방전을 지원하는 부하 스위치
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS22976EVM — TPS22976 5.7V, 6A, 14mΩ On-Resistance Dual-Channel Load Switch Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS22976EVM — TPS22976 5.7V, 6A, 14mΩ On-Resistance Dual-Channel Load Switch Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS22976 Evaluation Module User's Guide 2016. 4. 13
인증서 TPS22976EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2