TPS22992SEVM

TPS22992SEVM

지금 주문하기

개요

TPS22992S 평가 모듈(EVM)은 TPS22992S 부하 스위치 디바이스가 포함된 2계층 PCB입니다. 장치 및 PCB 레이아웃 라우팅에 대한 VIN 및 VOUT 연결은 높은 연속 전류를 처리하고 테스트 중인 장치로 유입되거나 나가는 낮은 저항 경로를 제공할 수 있습니다. 테스트 지점 연결을 통해 EVM 사용자는 사용자 정의 테스트 조건을 사용하여 장치를 제어하고 정확한 RON 측정 결과를 얻을 수 있습니다.

특징
  • VBIAS 전압 범위: 1.5V~5V
  • VIN 입력 전압 범위: 0.1V~5V
  • 6A 최대 연속 스위치 전류 동작
  • 낮은 ON 저항(RON): 8.7mΩ(일반)
  • 조정 가능한 회전률 및 출력 방전
  • 단락 보호
부하 스위치
TPS22992 — 조정형 상승 시간과 조정형 출력 방전 기능을 탑재한 5.5V, 6A, 8.7mΩ 부하 스위치
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS22992SEVM — TPS22992S evaluation module for 5.5-V, 6-A current-limited load switch

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS22992SEVM — TPS22992S evaluation module for 5.5-V, 6-A current-limited load switch

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS22992S Evaluation Module PDF | HTML 2021. 5. 17
인증서 TPS22992SEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2021. 5. 17