TPS22995EVM

TPS22995EVM

지금 주문하기

개요

TPS22995 평가 모듈(EVM)은 TPS22995RZF 및 TPS22995RZG 부하 스위치 평가 용도로 설계되어 테스트를 마친 조립형 회로입니다. TPS22995EVM을 이용하면 다양한 부하 조건(0A~3.5 A)에서 TPS22995 장치에 여러 다른 입력 전압(0.4 V~5.5V)을 인가할 수 있습니다.

특징
  • VIN 입력 전압 범위: 0.4V~5.5V
  • 3.5A 최대 연속 스위치 전류 동작
  • 낮은 ON 저항(RON): 20mΩ(일반)
  • 빠른 출력 방전
  • 열 셧다운
부하 스위치
TPS22995 조정형 상승 시간을 지원하는 5.5V, 3.5A, 20mΩ 온 저항 부하 스위치
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS22995EVM — TPS22995 evaluation module for 5-V 20-mΩ 4-A load switch with adjustable rise time

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS22995EVM TPS22995 evaluation module for 5-V 20-mΩ 4-A load switch with adjustable rise time

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS22995 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2022. 7. 12
인증서 TPS22995EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022. 5. 18